Rádiós modul - FL WLAN EPA - 2692791

WLAN Ethernet Port Adapter, egy Ethernet interfész és egy WLAN Acces Point vezeték nélküli csatlakoztatására

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Beépített speciális antenna (EPA)
  • A legmagasabb biztonság az IEEE 802.11i szabvány szerinti AES kódolással
  • IP 65 védettség

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2692791
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 454 (C-6-2017)
GTIN 4046356422420
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,241 kg
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország SE (Svédország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás