Rádiós modul - FL BT EPA - 2692788

Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet portadapter; frekvenciasáv: 2,4 GHz; 1 rádióinterfész; WLAN-BlackChannelList; LEM; országokra vonatkozó engedélyek; IP65; M12 csatlakozó 9 V DC ... 30 V DC számára, M12 a LAN számára; autocrossing; PROFINET-hez és Profisafe-hez alkalmas

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A Bluetooth moduljainkkal mozgó vagy nehezen hozzáférhető automatizálási berendezéseket vagy I/O modulokat egyszerűen, megbízhatóan és költséghatékony módon integrálhat Ethernet automatizálási hálózatába.
A "Black Channel Listing" és a "Low Emission Mode" révén az ipari Bluetooth zavarmentesen üzemeltethető párhuzamosan a WLAN hálózatokkal. A gyors és komplikációktól mentes üzembehelyezés további jellemzője ennek a megoldásnak, a konfigurálás a MODE gombbal, webes interfészen keresztül vagy közvetlenül egy vezérlésből történhet.

Előnyei

  • Beépített speciális antenna (EPA)
  • Hatótávolság* max. 200 m
  • Protokolltranszparens kommunikáció a 2-es szinten
  • IP 65 védettség
  • WLAN koegzisztencia-funkciók: AFH, LEM, Black Channel Listing
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2692788
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 455 (C-6-2017)
GTIN 4046356422413
Vámtarifaszám 85176200

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás