Inline funkciós kapocs - IB IL 24 IOL 4 DI 12-PAC - 2692717

Inline-IO-Link Maszter, komplett tartozékokkal (csatlakozó és feliratozómező), 4 IO Link port, 12 digitális bemenet, 24 V DC, 2-, 3-vezetős csatlakozástechnika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
A modul lehetővé teszi I/O Link-kompatibilis érzékelők és aktorok (eszközök) összekapcsolását. Ezen felül digitális jelek rögzítésére szolgál.
Az IO-Link a vezérlőtől a legalsó terepi szintig terjedő általános kommunikáció szabványa. Az IO-Link kommunikáció esetében a folyamatadatok párhuzamos szervizadat-átvitellel kerülnek továbbításra.
Az IO-Link egy IO-Link port és az érzékelő vagy aktor közötti pont-pont összeköttetés. A technológiai IO-Link a bináris interfészek ismert 0 V és 24 V-os jeltechnikáját használja az impulzusmodulációval történő adatátvitelhez. Az IO-Link teljesíti a standard érzékelőkre / aktorokra vonatkozó visszafelé kompatibilitási követelményeket.
Ezzel a modullal gyártótól függetlenül minden IO-Link kompatibilis eszköz üzemeltethető INTERBUS, PROFIBUS és PROFINET rendszeren.

Előnyei

  • Az I/O Link portok opcionálisan SIO üzemmódban szabványos bemenetként vagy szabványos kimenetként használhatók
  • 4 darab A típusú IO-Link port
  • Csatlakozók 12 digitális szenzor számára
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2692717
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 178 (C-6-2017)
GTIN 4046356412902
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,200 kg
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás