Rádiós modul - ILB BT ADIO 2/2/16/16-4 - 2692704

Wireless-IO modul, 16 digitális bemenet, 16 digitális kimenet, 2 analóg bemenet, 2 analóg kimenet; Bluetooth V1.2; 2,4 GHz frekvenciasáv; 1 rádiós interfész; WLAN-BlackChannelList; LEM; adóteljesítmény max. 4 dBm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Több Bluetooth rendszer párhuzamos üzeme
  • Különösen robusztus és megbízható
  • Egyszerű és gyors üzembe helyezés
  • WLAN koegzisztencia-funkciók: AFH, LEM, Black Channel Listing
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2692704
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 323 (NTK-2010)
GTIN 4046356413183
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,300 kg
Vámtarifaszám 85176200

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás