Inline funkciós kapocs - IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC/CN - 2692487

Inline moduláris analóg bemeneti modul; 8 bemenet, RTD (ellenállás-hőmérő), háromvezetékes csatlakozástechnika, komplett, folytatólagosan számozott csatlakozóval

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Szenzortípusok: Pt, Ni, Cu, KTY a DIN és SAMA szabványok szerint
  • 8 bemenet max. 20 kΩ értékű ellenállásos hőmérséklet-érzékelők és lineáris ellenállások számára
  • 2- és 3-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
  • Tetszés szerinti, folyamatadatokon vagy paramétercsatornán (PCP) keresztüli kommunikáció
  • A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
  • Robusztus kivitelű bemenetek EMC terhelésű, durva ipari környezetben történő felhasználáshoz
  • A mért értékek három különböző formátumban ábrázolhatók
  • Hőmérséklet és ellenállás mérése a miliszekundumos tartományban
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2692487
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356337304
Vámtarifaszám 85389091

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás