Inline modul - IB IL 24 DI 4-2MBD-PAC - 2692306

Inline, Digitális beviteli kapocs, Digitális bemenetek: 4, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 2 MBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Digitális jelek rögzítésére szolgál.

Előnyei

  • 4 digitális bemenet
  • 2- és 3-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
  • Maximális megengedett terhelőáram szenzoronként: 250 mA
  • Maximális megengedett terhelőáram a modulból: 1 A

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2692306
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI131 -
GTIN 4046356309912
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 66,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás