I/O modul - AXL AI 8-ME - 2688187

Axioline analóg bemeneti modul, 8 bemenet: 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 2 vezetékes csatlakozástechnika (elektronikamodul tartalékként a 2688064 AXL AI 8 termékhez)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült.
Analóg feszültség- és áramjelek rögzítésére szolgál.

Előnyei

  • 8 analóg, bipoláris bemeneti csatorna választhatóan feszültség- vagy áramjelek csatlakoztatására
  • 2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
  • Feszültségtartományok: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Mentett készülék-típustábla
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2688187
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356572446
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás