I/O modul - AXL DO 16/3-ME - 2688161

Axioline digitális kimeneti modul, 16 kimenet, 24 V DC, 500 mA, 2 és 3 vezetékes csatlakozástechnika (elektronikamodul tartalékként a 2688048 AXL DO 16/3 termékhez)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült.

Előnyei

  • 16 digitális kimenet
  • 24 V DC, 500 mA
  • 2- és 3-vezetékes aktorok csatlakoztatása
  • Minimális frissítési idő < 100 µs
  • Mentett készülék-típustábla
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2688161
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356570497
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 85389091

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás