I/O modul - AXL DI 32/1-ME - 2688158

Axioline digitális bemeneti modul, 32 bemenet, 24 V DC, 1 vezetékes csatlakozástechnika (elektronikamodul tartalékként a 2688035 AXL DI 32/1 termékhez)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült.
Digitális jelek rögzítésére szolgál.
A zavarállóság növeléséhez a bemenetek szűrési ideje beállítható.
A 100 μs szűrési idő lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy applikatív módon egy max. 5 kHz-es bemeneti frekvenciájú számlálófunkciót valósítson meg.

Előnyei

  • 32 digitális bemenet, az EN 61131-2 1. típus és 3. típus szerint
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • 1-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
  • Minimális frissítési idő < 100 µs
  • A szűrési idő három fokozatban beállítható: < 100 µs, 1000 µs vagy 3000 µs
  • Maximális bemeneti frekvencia: 5 kHz
  • Mentett készülék-típustábla
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2688158
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356570480
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,222 kg
Vámtarifaszám 85389091

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás