Buszcsatolók - AXL BK S3 - 2688116

Axioline buszcsatoló Sercos-hoz (busz-aljzattal és csatlakozóval együtt)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A buszcsatoló egy harmadik generációs Sercos hálózaton belüli használatra készült, és összekötő elemet képez az Axioline F rendszerhez.
Egy meglevő Sercos hálózatra a buszcsatoló segítségével akár 63 Axioline F résztvevő is csatlakoztatható.

Előnyei

  • Akár 63 további Axioline résztvevő csatlakoztatható
  • A firmware frissíthető
  • A Sercos III minimális ciklusideje 31,25 μs
  • Sercos III
  • Axioline F lokálbusz jellemző ciklusideje kb. 10 µs
  • A futásidő a buszcsatolóban elhanyagolható (kb. 0 µs)
  • 2 darab RJ 45-ös csatlakozó
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2688116
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 151 (C-8-2013)
GTIN 4046356519915
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,174 kg

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás