Buszcsatolók - AXL BK PN - 2688019

Axioline buscsatlakozó PROFINET-hoz (busz aljzatmodult és csatlakozót beleértve)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A buszcsatoló összekötő elemet képez a PROFINET hálózat és az Axioline rendszer között.
Egy meglevő PROFINET rendszerre tetszőleges helyen buszcsatoló segítségével maximum 63 Axioline résztvevő csatlakoztatható.
Az üzembe helyezési tesztekhez az Axioline állomás a fölérendelt hálózattól függetlenül választhatóan a szerviz interfészen vagy a buszcsatolón levő valamelyik Ethernet porton keresztül helyezhető üzembe.

Előnyei

  • Akár 63 további Axioline résztvevő csatlakoztatható
  • A firmware frissíthető
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők
  • A PROFINET minimális ciklusideje RT esetén 250 μs
  • A futásidő a buszcsatolóban elhanyagolható (kb. 0 µs)
  • PROFINET RT
  • Az Axioline rendszerbusz jellemző ciklusideje kb. 10 µs
  • 2 darab RJ45-ös csatlakozás (integrált switch segítségével)
  • Szoftver nélküli modulcsere
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2688019
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 150 (C-8-2013)
GTIN 4046356501613
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,196 kg
Vámtarifaszám 85389091
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás