Kapcsolókészülék-kombináció - SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404765

Az ábrához hasonlóan

Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos rendszerekhez, 1x 3 ág csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel és SUNCLIX DC dugaszolható csatlakozóval a be- és kimeneti oldalon.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A Solarline generátor-csatlakozódobozokat (GAK) kisebb, tetőre szerelt, valamint nagy, szabadtéri rendszerekben egyaránt alkalmazzák. Funkcióik közé tartozik az ágak áramainak összegyűjtése és védelme, valamint szükség esetén a modulok tűzoltó- vagy terhelés-bontókapcsolóval való leválasztása a rendszer többi részétől.

Előnyei

  • Gyors telepítés és üzembe helyezés
  • Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból
  • Alkalmazásorientált tanácsadás
  • Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2404765
Csomagolási egység 1 db
GTIN 4055626436739
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,500 kg
Vámtarifaszám 85363030
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás