Tartó - MMT VESA ADAPTER - 2404637

Tartozék, VESA-MIS-75 szerinti tartó MMT 8017 terminál PC-hez

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

VESA MIS-75 VESA tartó az MMT egyszerű és gyors szereléséhez az alkalmazás helyén.
Maximum nyolc csatlakozó vezeték vezethető be a készülék belsejébe a megszokott IP65-ös szabvány betartása mellett. A monitor mozgathatósága a csatlakoztatott tartónak megfelelően ebben az esetben is korlátlanul kihasználható és rugalmas látó- és kezelési szöget biztosít.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2404637
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626399065
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,158 kg
Vámtarifaszám 84733080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás