Érintőképernyős panel - TPM 3150 - 2404524

Az ábrához hasonlóan

Tengerészeti-Érintőképernyős panel a 38,1 cm / 15"-TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 1024 x 768 Képpont (XGA), 65536 szín, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 és felhasználói szoftver: Visu+ / MicroBrowser. (buszrendszer: nélkül / DualCAN)

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Fényelnyelő előlapok
  • Szabályozható háttérvilágítás
  • Tájoló védőtávolságra vonatkozó igazolás DIN EN 60945 szerint
  • Hangjelzés beépített kürttel
  • Rugalmas kommunikáció, idegen rendszerekkel is
  • Potenciálfüggetlen külsőjeladó-kimenet

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2404524
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 49 (C-6-2017)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 3,000 kg
Vámtarifaszám 84714100
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás