Panel PC - OPC 6015 W7 02 - 2404390

Az ábrához hasonlóan

Panel PC a 38,1 cm / 15"-TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 1024 x 768 Képpont (XGA), 16,2 millió szín, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0 (1x előlapi USB IP65-ös fedéllel (szoftverből deaktiválható)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® 7 Professional for Embedded Systems, English és felhasználói szoftver: felhasználói szoftver nélkül. (buszrendszer:)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2404390
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626371634
Vámtarifaszám 84715000

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás