Monitor - VL FPM 15B - 2404313

Az ábrához hasonlóan

15"-LCD-síkképernyő (38,1 cm) resistiv érintőképernyővel. Két USB-csatlakozással a hátoldalán.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A Valueline® síkképernyők alkalmazására akkor kerül sor, ha a képernyőt távolabb kell felállítani. Ezek készülékházba építhetők (előlapra szereléssel), vagy VESA-tartószerkezetre erősíthetők. A VL FPM... síkképernyők bármely Valueline box IPC-vel vagy VGA, ill. DVI interfésszel rendelkező számítógéppel működtethetők.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2404313
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626364926
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,500 kg
Vámtarifaszám 85299020
Származási ország TW (Tajvan)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás