Szoftver - VISU+ 2 RT-D UNLIMITED AOA - 2403951

Futtatói licenc a Visu+ szoftverhez Alarm Statistics, Alarm Dispatcher és OPC-Server funkcióval, az I/O adatok és a változók korlátozása nélkül a scripting során. Kiegészítésként közvetlenül 2 meghajtó csatlakoztatható.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Teljes SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) funkcionalitás megjelenítéssel, trend-ábrázolással és riasztás-menedzsmenttel
  • Vezérlőcsatlakoztatás POC-vel és 2 közvetlen meghajtóval
  • A meghajtónak a vezérlőre való közvetlen csatlakoztatása, pl. a Siemens S7 vagy Modbus/TCP és Modbus/RTU által
  • Adatnaplózás, trendábrázolás és receptkezelés
  • A parancsfájlok VBA-ban és IL-ben készíthetők el.
  • OPC Server
  • Teljesen méretezhető folyamatábrák egy dizájn különböző készülékeken és képernyő méreteken való alkalmazására
  • A szoftver és a projektek több nyelven is kezelhetők a unicode-támogatásnak és online-átkapcsolásnak köszönhetően
  • Hozzáférési védelem felhasználó menedzsmenttel
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2403951
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626337241
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,079 kg
Vámtarifaszám 85234910
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás