új

Buszcsatolók - IL PN BK-PAC - 2403696

Inline, Buszcsatoló, PROFINET, RJ45 aljzat, Autonegotiation, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s / 2 MBit/s, védettség: IP20

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A buszcsatoló összekötő tagként működik a PROFINET hálózat és az Inline installációs rendszer között.
Ezen felül digitális jelek fogadására és kiadására szolgál.
Egy meglevő PROFINET hálózatra a buszcsatoló segítségével tetszőleges helyen maximum 63 Inline résztvevő csatlakoztatható.

Előnyei

  • A 40 mm-es házszélességnek köszönhető kompakt állomáskialakítás helyet takarít meg a kapcsolószekrényben
  • Megfelel a PROFINET V2.3 specifikációnak
  • 2 darab RJ 45-ös csatlakozó
  • Az IP-paraméterek a PROFINET vezérlőn állíthatók be
  • Galvanikus leválasztás az Ethernet-interfész és a logika között
  • Átviteli sebesség automatikus felismerése a helyi buszon (500 kBit/s vagy 2 MBit/s)
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők
  • Két, távbusz-leágazásként működő leágazó modul támogatása (össz. 32 távbusz-résztvevő)
  • A rendszerbusz automatikus sebességfelismerése
  • A Profisafe funkció a következő 1.10 firmware változattól kezdve támogatott
  • Maximum 63 kapocs (16 PCP résztvevő) csatlakoztatható
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2403696
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI11A -
GTIN 4055626346137
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 168,500 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás