új

Érintőképernyős panel - TP 3057V/WT - 2403464

Az ábrához hasonlóan

Kültéri érintőpanel 14,5 cm / 5,7" TFT-kijelzővel (analóg-rezisztív (GFG)), 640 x 480 képpont (VGA), védettség: IP67 (elöl), kibővített hőmérséklet-tartomány, ARM®/ Cortex®/-A8, 1000 MHz, Windows®/ Embedded Compact 7 és Visu+ felhasználói szoftver. (Buszrendszer: nincs)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Napfényben is jól olvasható kijelző
  • Munkavédelmi kesztyűben is kezelhető
  • ellenáll az UV- és IR-sugárzásnak
  • Ellenáll a környezeti befolyásoknak, pl. sós ködnek, termeszeknek és vegyszereknek
  • Időjárásálló IP67-es védettség

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2403464
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 45 (C-6-2017)
GTIN 4055626382319
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,800 kg
Vámtarifaszám 84714100
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás