új

Érintőképernyős panel - TP 3070W/P - 2403459

Az ábrához hasonlóan

Érintőképernyős panel a 17,8 cm / 7"-TFT-kijelző (projektív-kapacitív (PCAP)), 800 x 480 Képpont (WVGA), 16,7 millió szín, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 és felhasználói szoftver: Visu+. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Robusztus felépítés és stabilitás az ipari kivitelű üveg előlap révén
  • Gyors reakciók és képváltás a nagy teljesítőképességű processzornak köszönhetően
  • A különböző illesztőprogramok révén rugalmasan csatlakoztatható idegen rendszerekhez
  • Visu+ integrált megjelenítő szoftver
  • Mobil berendezés-hozzáférés a Visu+ mobile alkalmazással

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2403459
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 22 (C-6-2017)
GTIN 4055626354774
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,300 kg
Vámtarifaszám 84714100
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás