LED-es világítás - PLD T/1AC/UD/2CON - 2403122

LED-es világítás, védettség IP67, színhőmérséklet 5000 K, hossz 362 mm, QUICKON csatlakozás, irányított fény (fent/lent), alkalmas több lámpa soros kapcsolására

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Ütésállóság IK-Code 06
  • Színhőmérséklet 5000 K
  • IP67 védettség
  • LED-es technika

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2403122
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 495 (C-6-2017)
GTIN 4055626258096
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,819 kg
Vámtarifaszám 94054099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás