Kapcsolókészülék-kombináció - OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 - 2403109

A kép a terméket leszerelt fedéllel mutatja

WLAN Access Point robbanásveszélyes területekre komplett megoldásként GFK készülékházban, univerzális AC 100...240 V feszültségellátással és antennarendszerrel. ATEX 2. zónában (ATEX Ex II 3G) alkalmazható

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

Az OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 az ATEX 2. zónában alkalmazható kapcsolókészülék-kombináció, amely egy Ex e poliészter házból, külön tanúsított Ex beszerelhető alkatrészekből és kábelbevezetőkből áll. A kapcsolókészülék-kombinációt WLAN Access Point hozzáférési pontként, jelismétlőként vagy kliensként lehet alkalmazni, lehetővé teszi két Ethernet adatvezeték RJ45 csatlakozón keresztül történő bekötését.

Előnyei

  • Maximális biztonság a 2. zóna robbanásveszélyes területein
  • Ipari WLAN hálózatok létrehozása egyszerűen és megbízhatóan - intuitív tervezési és konfigurációs koncepciókkal
  • Különösen biztonságos az aktuális biztonsági szabványoknak és a kódolásnak köszönhetően
  • Térbeli rugalmasság az akár néhány száz méteres hatótávolságoknak köszönhetően
  • Alkalmas a kültéri használatra az üvegszállal erősített műanyag háznak és a beépített antennának köszönhetően
  • Egyszerű telepítés a 100 V AC ... 240 V AC táplálást lehetővé tevő beépített hálózati tápegységnek köszönhetően

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2403109
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626261041
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 7,000 kg
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás