Ecran tactile - TP 5150S - 2403106

Ecran tactile avec TFT 38,1 cm/15"-ecran (résistive analogique (polyester)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 16,2 millions de couleurs, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Visu+ / AX OPC Server. (système de bus: sans)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Védettség IP65 (előoldali), IP20 (hátoldali)
  • LC-kijelző rezisztív érintőképernyővel
  • Energiahatékony Intel® ATOM™ processzorok
  • Három COM port
  • Ventilátor nélküli formatervezés
  • A Visu+ RT és AX OPC Server program minden eszközön alapkivitelben integrált

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2403106
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626247915
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,008 kg
Vámtarifaszám 84714100
Származási ország TW (Tajvan)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás