Monitor - BL FPM 18.5 - 2402981

18,5 colos LCD síkképernyős monitor IP65 védettséggel és projektív-kapacitív érintőképernyővel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A Basicline BL FPM 18.5 egy ipari használatra tervezett síkképernyő, melynek alkalmazására akkor kerül sor, ha a monitort távolabb kell felállítani.

Előnyei

  • 18,5 colos képernyő
  • DisplayPort 1.2, VGA és DVI-I bemenetek
  • Integrált konfigurációs gombok
  • Környezeti hőmérséklet üzemelés közben -10 °C és 60 °C között
  • 18,5 colos érintőképernyő

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2402981
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 42 (C-6-2017)
GTIN 4055626202303
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 7,150 kg
Vámtarifaszám 85299020
Származási ország TW (Tajvan)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás