Tábla PC - ITC 8113 PWES8 - 2402963

Az ábrához hasonlóan

Tábla PC a 33,8 cm / 13,3"-TFT-kijelző (projektív-kapacitív, tízpontos kezelés),  1920 x 1080 (FHD) , Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz,  2 USB 3.0 csatlakozással,  1x USB 3.0 süllyesztve,  WLAN 802.11 a/g/n,  Bluetooth 4.0 1. és 2. osztály,  1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit).

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Minden alkalmazáshoz optimális teljesítmény Intel® Celeron® és Intel® Core™ processzorokkal
  • Stabil kapcsolatok WLAN-on és Bluetooth-on keresztül
  • Nagy felületű megjelenítés full HD felbontású 13,3”-os kijelzővel
  • Folyamatos mobil munkavégzés az üzem közbeni akkucsere révén
  • Megbízható és bevált kezelés a zárt Monocoque keret révén

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2402963
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 41 (C-6-2017)
GTIN 4055626177403
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,200 kg
Vámtarifaszám 84713000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás