Érintőképernyős panel - TPM121ZTM-12/800730904 S00061 - 2401672

Az ábrához hasonlóan

Érintőképernyős panel a 30,7 cm / 12,1" TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  262144 szín , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,  4x USB host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-232/485),  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 és felhasználói szoftver: Movicon™. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401672
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626379494
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,300 kg
Vámtarifaszám 84714100
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás