Érintőképernyős panel - TPE150BGX/A00990029 S00131 - 2401652

Az ábrához hasonlóan

Érintőképernyős panel a 38,1 cm / 15"-TFT-kijelző (analóg-rezisztív (GFG)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 szín , Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4x USB host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 és felhasználói szoftver: Nyílt platform. (buszrendszer: DualCAN)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401652
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626378299
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás