Érintőképernyős panel - TPE070BGW/A00290029 S00131 - 2401641

Az ábrához hasonlóan

Érintőképernyős panel a 17,8 cm / 7"-TFT-kijelző (analóg-rezisztív (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 szín , Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4x USB host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 és felhasználói szoftver: Nyílt platform. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401641
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626378282
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás