Érintőképernyős panel - TPE057BGV/A00290029 S00131 - 2401640

Rugged-Érintőképernyős panel a 14,5 cm / 5,7" TFT-kijelző (analóg-rezisztív (GFG)), 640 x 480 Képpont (VGA), 262144 szín, Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4x USB host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 és felhasználói szoftver: Nyílt platform. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401640
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626378268
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás