Érintőképernyős panel - TPG121SGS/200110021 S00068 - 2401636

Az ábrához hasonlóan

Rugged-Érintőképernyős panel a 30,7 cm / 12,1" TFT-kijelző (analóg-rezisztív (GFG)), 800 x 600 Képpont (SVGA), 16,7 millió szín, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 és felhasználói szoftver: Movicon™. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401636
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626322933
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,003 kg
Vámtarifaszám 84714100
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás