Érintőképernyős panel - TPM121XIT-12/3203C3600 S00006 - 2401625

Az ábrához hasonlóan

Érintőképernyős panel a 30,7 cm / 12,1" TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 800 x 600 Képpont (SVGA), 262144 szín, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 és felhasználói szoftver: TSvisRT. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401625
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626295206
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,500 kg
Vámtarifaszám 84714100
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás