Érintőképernyős panel - TPG121SGS/200630023 S00071 - 2401603

Az ábrához hasonlóan

Rugged-Érintőképernyős panel a 30,7 cm / 12,1" TFT-kijelző (analóg-rezisztív (GFG)), 800 x 600 Képpont (SVGA), 16,7 millió szín, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 és felhasználói szoftver: TSvisIT. (buszrendszer: DualCAN)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401603
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626254159
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás