Panel PC - TPE070ZCW/800930024 S00112 - 2401558

Az ábrához hasonlóan

Panel PC a 17,8 cm / 7"-TFT-kijelző (projektív-kapacitív (PCAP)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 millió szín , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 és felhasználói szoftver: Nyílt platform. (buszrendszer: DualCAN)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401558
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626308753

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás