Panel PC - TPEM150ZGX-12/800230924 S00075 - 2401434

Panel PC a 38,1 cm / 15"-TFT-kijelző (analóg-rezisztív (GFG)), 1024 x 768 Képpont (XGA), 262144 szín, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 és felhasználói szoftver: Nyílt platform. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401434
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626148083

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás