Érintőképernyős panel - TPM151XIT-12/3203C3600 S00051 - 2401317

Az ábrához hasonlóan

Érintőképernyős panel a 38,1 cm / 15"-TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262144 szín , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 és felhasználói szoftver: Movicon™. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401317
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626104041
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,161 kg
Vámtarifaszám 84714100
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás