Panel PC - TPM150ZTX-12/800730904 S00075 - 2401315

Az ábrához hasonlóan

Panel-PC 38,1 cm / 15" TFT kijelzővel (analóg-rezisztív (poliészter)), 1024 x 768 pixel (XGA), 262 144 szín, Intel® Atom™ E680T 1,6 GHz, 4x USB host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 ,Windows® Embedded Standard 7 és felhasználói szoftver: nyílt platform. (buszrendszer: nincs)
Helyettesítő termék: 2400070/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401315
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626107479
Vámtarifaszám 84715000

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás