Panel PC - TPM121ZTM-10/800330005 S00074 - 2401304

Panel PC a 30,7 cm / 12,1" TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 1280 x 800 Képpont (WXGA), 262144 szín, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 és felhasználói szoftver: Visu+ Demo futtatóprogram. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401304
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626107585
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,100 kg
Vámtarifaszám 84714100
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás