Érintőképernyős panel - TPG070SGW/200130003 S00071 - 2401275

Az ábrához hasonlóan

Érintőképernyős panel a 17,8 cm / 7"-TFT-kijelző (analóg-rezisztív (GFG)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 szín , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 és felhasználói szoftver: TSvisIT. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401275
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626109824
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás