Panel PC - TPE070ZCW/600220024 S00075 - 2401245

Az ábrához hasonlóan

Panel PC a 17,8 cm / 7"-TFT-kijelző (projektív-kapacitív, egypontos kezelés),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 szín , Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz,  4x USB host 2.0,  1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 és felhasználói szoftver: Nyílt platform. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401245
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626107950
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás