Érintőképernyős panel - TPE070ZCW/500210021 S00088 - 2401239

Az ábrához hasonlóan

Érintőképernyős panel a 17,8 cm / 7"-TFT-kijelző (projektív-kapacitív, egypontos kezelés), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 szín , Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4x USB host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 és felhasználói szoftver: Movicon™. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401239
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626108001
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás