Érintőképernyős panel - TPE057ACQ/107060020 S00008 - 2401200

Az ábrához hasonlóan

Rugged-Érintőképernyős panel a 14,5 cm / 5,7" TFT-kijelző (projektív-kapacitív, egypontos kezelés), 320 x 240 Képpont (QVGA), 65536 szín, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 és felhasználói szoftver: Nyílt platform. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401200
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626096049
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás