Érintőképernyős panel - TP57XIT-10/3112C240 S00050 - 2401132

Érintőképernyős panel a 14,5 cm / 5,7" TFT-kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő),  320 x 240 Pixel (QVGA),  262144 szín , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 és felhasználói szoftver: Movicon™. (buszrendszer: CAN)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401132
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626104775
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás