Érintőképernyős panel - TP57XIT-10/3101C240 S00057 - 2401128

Érintőképernyős panel a 14,5 cm / 5,7" TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 320 x 240 Képpont (QVGA), 262144 szín, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 és felhasználói szoftver: Zenon. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2401128
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626104812
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás