Panel PC - TP154GTM/700330004 S00075 - 2400988

Panel-PC 39,05 cm / 15,4" TFT kijelzővel (analóg-rezisztív (poliészter)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 262 144 szín, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1,0 GHz, 4x USB host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 és felhasználói szoftver: nyílt platform. (buszrendszer: nincs)
Helyettesítő termék: 2701485/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400988
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626108278
Vámtarifaszám 84715000

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás