Érintőképernyős panel - TP151XIT-10/3117C240 S00056 - 2400984

Érintőképernyős panel a 38,1 cm / 15"-TFT-kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262144 szín , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 és felhasználói szoftver: Visu+ / AX OPC Server. (buszrendszer: MPI)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400984
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626104928
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás