Érintőképernyős panel - TP151AT/762000 S00001 - 2400964

Érintőképernyős panel a 38,1 cm / 15"-TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 szín , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 és felhasználói szoftver: TSvisRT. (buszrendszer: ‍INTERBUS 512 Kbit/s)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400964
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626097114
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,300 kg
Vámtarifaszám 84714100
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás