Panel PC - TP150ZTX/400720002 S00075 - 2400955

Panel PC a 38,1 cm / 15"-TFT-kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 1024 x 768 Képpont (XGA), 262144 szín, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 és felhasználói szoftver: Nyílt platform. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400955
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626108308
Vámtarifaszám 84715000

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás