Panel PC - TP121GTS/900330004 S00075 - 2400885

Panel-PC 30,7 cm / 12,1" TFT kijelzővel (analóg-rezisztív (poliészter)), 800 x 600 pixel (SVGA), 262 144 szín, AMD®Embedded G-Series (T40E), 2x 1,0 GHz, 4x USB host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows®Embedded Standard 7 és felhasználói szoftver: nyílt platform. (buszrendszer: nincs)
Helyettesítő termék: 2400233/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400885
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626108728
Vámtarifaszám 84715000

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás