Érintőképernyős panel - TP105XIT-10/3051C240 S00018 - 2400832

Érintőképernyős panel a 26,4 cm / 10,4" TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 szín , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x COM (RS-232),  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 és felhasználói szoftver: Nyílt platform. (buszrendszer: PROFIBUS MASTER)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400832
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626105574
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás