Érintőképernyős panel - TP070STW/100130003 S00082 - 2400742

Érintőképernyős panel a 17,8 cm / 7"-TFT-kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 szín , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Debian GNU/Linux és felhasználói szoftver: Midori Browser. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2400742
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626110028
Vámtarifaszám 84714100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás